Morsetto per circuiti stampati - MKDSO 2,5/ 3-L RD - 2707026

Morsetto per c.s., corrente nominale: 24 A, tensione nominale: 400 V, numero poli: 3, collegamento: Connessione a vite con gabbia, montaggio: Saldatura ad onde, direzione di collegamento conduttore/scheda: 0 °. Articolo con uscita pin laterale

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Omologazioni

Download

I vantaggi

  • Morsetto per c.s. per custodia elettronica ME/ME MAX
  • Passo da 5 mm
  • Morsetto per c.s. a fissaggio ortogonale al circuito stampato
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 2707026
Pezzi/conf. 1
GTIN 4017918888633
Numero tariffa doganale 85369010

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

PLCnext Technology

La piattaforma per un'automazione senza confini.

PLCnext Technology
Visita il sito web dedicato alla PLCnext Technology
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback