Custodie per elettronica - ME 22,5 OT-MKDSO SET YE - 2706399

Parte superiore, colore: giallo, larghezza: 22,5 mm, altezza: 38,5 mm

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Omologazioni

Download

I vantaggi

  • L'articolo fa parte della famiglia di prodotti ME
  • Montaggio senza utensili
  • Disponibile in larghezze da 12,5 mm a 90 mm, ampliabile mediante moduli
  • Classe di combustibilità V0 a norma UL 94
  • Varianza nel tipo di connessione
  • Montabile su guida di supporto
  • In via opzionale con connettore bus integrato oppure montabile su guida di supporto

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 2706399
Pezzi/conf. 10 Stk
Nota Fabbricazione su ordinazione (non restituibile)
GTIN 4017918617844
Peso per pezzo (confezione esclusa) 31.560 GRM
Numero tariffa doganale 85369010
Paese di origine DE (Germania)

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

PLCnext Technology

La piattaforma per un'automazione senza confini.

PLCnext Technology
Visita il sito web dedicato alla PLCnext Technology
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback