Custodie per elettronica - ME 45 OT-MKDSO SET YE - 2706124

Nessuna immagine disponibile

Custodie per guide di montaggio, Set della parte superiore della custodia e sistemi di collegamento, larghezza: 45,2 mm, altezza: 99 mm, profondità: 45,85 mm, colore: giallo (1018)

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Omologazioni

Download

I vantaggi

  • L'articolo fa parte della famiglia di prodotti ME
  • Montaggio senza utensili
  • Disponibile in larghezze da 12,5 mm a 90 mm, ampliabile mediante moduli
  • Classe di combustibilità V0 a norma UL 94
  • Varianza nel tipo di connessione
  • Montabile su guida di supporto
  • In via opzionale con connettore bus integrato oppure montabile su guida di supporto
Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 2706124
Pezzi/conf. 10 Stk
Sales key ACHAAD -
Quantità di ordinazione minima 10 Stk
GTIN 4017918604110
Peso per pezzo (confezione esclusa) 76.900 GRM

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

PLCnext Technology

La piattaforma per un'automazione senza confini.

PLCnext Technology
Visita il sito web dedicato alla PLCnext Technology
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback