Verguss-Transformatorenklemme - VTRKZ 4-SI/C GY - 2702513

Abbildung zeigt die Variante VTRKZ 4-SI/C in der Farbe orange

Verguss-Transformatorenklemme, Anschlussart: Schraubanschluss, Länge: 23,4 mm, Breite: 12,4 mm, Höhe: 44,8 mm, Farbe: grau

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Downloads

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2702513
Verpackungseinheit 50 Stk
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
Katalogseite Seite 315 (CL-2002)
GTIN 4017918060817
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 12.280 GRM
Zolltarifnummer 85369010
Herkunftsland PL (Polen)

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

E-Shop rund um die Uhr

Registrieren Sie sich im S-Shop und profitieren Sie von allen Vorteilen.

E-Shop
Zur Registrierung
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback