Module Inline - IB IL AI 4/EF-PRO-PAC - 2702369

La figure présente un article standard

Inline, Module d'entrée analogique, Entrées analogiques: 4, 0 V ... 5 V, -5 V ... 5 V, 0 V ... 10 V, -10 V ... 10 V, 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, -20 mA ... 20 mA, connectique: A 2, 3 ou 4 fils, vitesse de transmission dans le bus local 500 kBit/s, indice de protection IP20, y compris connecteurs mâles Inline et champs de repérage

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Description du produit

Le module est prévu pour être utilisé dans une station Inline.
Il permet d'acquérir des signaux de tension et d'intensité analogiques.

Données commerciales

Code de commande 2702369
Unité de conditionnement 1 Stk
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4055626152462
Poids par pièce (hors emballage) 210.000 GRM

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire