Industrial Ethernet Switch - FL SWITCH 7004-2TC-2GC-EIP - 2702175

Managed Switch 7000, 4 RJ45-Ports 10/100 MBit/s, 2 Combo-Ports 10/100 MBit/s, 2 Combo-Ports 10/100/1000 MBit/s, Schutzart: IP20, EtherNet/IP™

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Device Level Ring (DLR)
  • Common Industrial Protocol (CIP)
  • DHCP Client, DHCP Server (pool-basiert und port-basiert), DHCP Option 82
  • VLANs
  • RSTP mit schneller Umschaltung
  • -40 °C ... 70 °C Umgebungstemperatur
  • Schmale Bauform
  • Web-based Management, SNMP
Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2702175
Verpackungseinheit 1 Stk
Verkaufsschlüssel DNN122 -
Katalogseite Seite 419 (C_6_2017)
GTIN 4055626003665
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 1'010.000 GRM
Zolltarifnummer 85176200
Herkunftsland DE (Deutschland)

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback