Buskoppler - IL EIP BK DI8 DO4 2TX-XC-PAC - 2702131

Inline XC, Buskoppler, EtherNet/IP™, RJ45-Buchse, Digitale Eingänge: 8, 24 V DC, Anschlusstechnik: 3-Leiter, Digitale Ausgänge: 4, 24 V DC, 500 mA, Anschlusstechnik: 3-Leiter, Extreme Conditions-Variante, Übertragungsgeschwindigkeit im Lokalbus: 500 kBit/s / 2 MBit/s, Schutzart: IP20, inklusive Inline-Steckern und Beschriftungsfeldern

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Artikelbeschreibung

Der Buskoppler mit integrierten I/Os ist zum Einsatz innerhalb eines EtherNet/IP™-Netzwerks vorgesehen und stellt das Bindeglied zum Inline-I/O-System dar.
An den Buskoppler können Sie bis zu 61 Inline-Teilnehmer anreihen.
Der Buskoppler unterstützt maximal 8 PCP-Teilnehmer.
Für die Integration der Inline-Station in das Programmiersystem steht eine entsprechende EDS-Datei zur Verfügung.
Diese Datei steht unter der Adresse phoenixcontact.net/products am Artikel zum Download bereit.
Spezielle Engineering-Maßnahmen und -Prüfungen ermöglichen den Einsatz der Klemme unter extremen Umgebungsbedingungen.

Ihre Vorteile

  • 8 digitale Eingänge, 4 digitale Ausgänge onboard
  • EtherNet/IP™, Version 1.2
  • Web-based Management
  • 2 RJ45-Anschlüsse
  • Automatische Erkennung der Übertragungsgeschwindigkeit im Lokalbus (500 kBit/s oder 2 MBit/s)
  • Unter extremen Umgebungsbedingungen einsetzbar
  • Erweiterter Temperaturbereich -40°C...+70°C (Siehe Kapitel "Erfolgreich getestet: Einsatz unter extremen Umgebungsbedingungen" im Datenblatt)
  • Lackierte Leiterplatten
Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2702131
Verpackungseinheit 1 Stk
Verkaufsschlüssel DNI11D -
Katalogseite Seite 168 (C_8_2015)
GTIN 4046356981071
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 329.000 GRM
Zolltarifnummer 85389030
Herkunftsland DE (Deutschland)

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback