Sicherheitsrelais - PSR-MC70-2NO-1DO-24DC-SC - 2702094

Sicherheitsrelais für Not-Halt, Schutztüren, Lichtgitter bis SILCL 1, Kat. 1, PL c, 1- oder 2-kanaliger Betrieb, Querschlusserkennung, retriggerbar, Rückfall-/Anzugsverzögerung 0,2 s bis 60 s, 2 Freigabestrompfade, US = 24 V DC, steckbare Schraubklemme

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Bis Kat.1/PL c nach ISO 13849-1, SILCL 1 nach IEC 62061
  • Abhängig von der Applikation bis Kat.3/PL e nach ISO 13849-1, SILCL 3 nach IEC 62061
  • Geringe Gehäusebreite von nur 12,5 mm
  • Ein- und zweikanalige Ansteuerung
  • 2 Freigabestrompfade, 1 digitaler Meldeausgang
  • Manuell überwachte sowie automatische Aktivierung in einem Gerät
Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2702094
Verpackungseinheit 1 Stk
Verkaufsschlüssel DNA181 -
Katalogseite Seite 258 (C_6_2017)
GTIN 4046356952262
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 149.200 GRM
Zolltarifnummer 85371092
Herkunftsland DE (Deutschland)

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback