I/O-Modul - R-AXL F UTH4 1H - 2702086

Abbildung zeigt Vergleichsartikel von Phoenix Contact

Axioline F-Temperaturmodul, 4 Eingänge für den Anschluss von Thermoelement-Sensoren (inklusive Bussockelmodul und Steckern)

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • 4 analoge Eingabekanäle zum Anschluss von Thermoelementen oder linearen Spannungen von -100 mV bis +100 mV
  • 1 analoger Eingabekanal zum Anschluss von Spannungen von -5 V bis +5 V
  • Anschluss der Sensoren in 2-Leiter-Technik
  • Interne Erfassung und Kompensation der Vergleichsstellentemperatur (parametrierbar)
  • Externer Anschluss von Vergleichsstellensensoren Pt 100 möglich
  • Hohe Genauigkeit (typisch ±0,01 % Sensor Typ K)
  • Hohe Genauigkeit auch in verschiedenen Einbaulagen durch eine eingebaute Raumlagenkompensation der internen Vergleichsstelle
  • Hohe Temperaturstabilität (typisch 5 ppm/K)
  • Hohe Temperaturstabilität (typisch 8 ppm/K)
  • Hohe Festigkeit gegenüber dem Einfluss elektromagnetischer Störungen (Klasse A)
  • Kanalsuchfunktion "Channel Scout"
  • Gespeichertes Gerätetypenschild
  • Diagnose- und Statusanzeigen
  • Installationsüberwachung mit Anzeige über Diagnose-LED je Kanal

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2702086
Verpackungseinheit 1 Stk
Verkaufsschlüssel DNI24X -
GTIN 4055626013770
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 195.900 GRM
Zolltarifnummer 85389020

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Betriebsferien über die Feiertage 2018

Tätigen Sie Ihre Bestellung bitte rechtzeitig. Vom 24. Dezember bis 2. Januar bleibt unser Betrieb geschlossen. Ab 3. Januar 2019 sind wir wieder für Sie da.

Bestellen
Betriebskalender

E-Shop rund um die Uhr

Registrieren Sie sich im S-Shop und profitieren Sie von allen Vorteilen.

E-Shop
Zur Registrierung
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback