I/O-Modul - R-AXL F RTD4 1H - 2702085

Abbildung zeigt Standardartikel

Axioline F-Temperaturmodul, 4 Eingänge für den Anschluss von Temperatur-Messwiderständen (inklusive Bussockelmodul und Steckern)

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • 4 analoge Eingabekanäle zum Anschluss von Temperaturmesswiderständen (RTD)
  • Lineare Eingänge 500 Ω und 5 kΩ
  • Anschluss der Sensoren in 2-, 3- und 4-Leiter-Technik
  • Integrierte, digitale Sensorlinearisierung
  • Normierte Messwertdarstellung direkt in °C, °F oder Ω
  • Messwertanzeige im 16-Bit-Format oder im Floating-Point-Format
  • Programmierbare Filter
  • Kurzschlussgeschützte Eingänge
  • Gespeichertes Gerätetypenschild
  • Diagnose- und Statusanzeigen
  • Temperaturstabilität
  • Sehr hohe Störfestigkeit
  • Geringe Störemission
  • Installationsüberwachung durch Kanal-Suchfunktion "Channel Scout"

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2702085
Verpackungseinheit 1 Stk
Verkaufsschlüssel DNI24X -
GTIN 4055626013787
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 195.500 GRM

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Betriebsferien über die Feiertage 2018

Tätigen Sie Ihre Bestellung bitte rechtzeitig. Vom 24. Dezember bis 2. Januar bleibt unser Betrieb geschlossen. Ab 3. Januar 2019 sind wir wieder für Sie da.

Bestellen
Betriebskalender

E-Shop rund um die Uhr

Registrieren Sie sich im S-Shop und profitieren Sie von allen Vorteilen.

E-Shop
Zur Registrierung
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback