Mémoire de programme/configuration - SD FLASH 2GB SOL-PV-MON - 2701975

Identique à la figure

Mémoire de programme et de configuration, enfichable, 2 Go avec clé de licence et programme utilisateur pour PV Monitor+, un logiciel de surveillance des installations photovoltaïques (Solarworx).

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Téléchargements

Description du produit

PV Monitor+
Surveillance aisée et efficace des installations solaires

Assurez-vous durablement les rendements de vos installations PV jusqu'à une puissance nominale de 500 KW. Le logiciel de surveillance PV Monitor+ constitue une solution efficace. Les tensions et les flux sont enregistrés et transmis à une petite commande modulaire par un module de communication. Si ces valeurs sont supérieures ou inférieures aux paramètres réglés, une alarme sous forme de SMS est envoyée. De cette manière, vous pouvez toujours garder un œil sur la performance de votre installation en cas de besoin.

Avantages

  • Mémoire de programme et de configuration, enfichable, avec clé de licence et programme utilisateur pour un logiciel de surveillance des installations photovoltaïques
  • Mémoire des programmes d'application et autres fichiers dans le système de fichiers de l'API.
  • Clé de licence et programme utilisateur

Données commerciales

Code de commande 2701975
Unité de conditionnement 1 Stk
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4046356901338
Poids par pièce (hors emballage) 17.000 GRM
Numéro du tarif douanier 85235190
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

PLCnext Technology

La plateforme pour l'automatisation sans limite.

PLCnext Technology
A propos du site Web PLCnext

Informations supplémentaires

  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire