Touch-Panel - TP 12T/M 211 - 2701844

Touch-Panel mit 30,7 cm / 12,1"-TFT-Display (analog-resistiv (Polyester)),  800 x 600 Pixel (SVGA),  65536 Farben , Xscale® PXA320, 806 MHz,  2x USB Host 1.1,  1x CompactFlash®,  1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45,  Windows CE 6.0 und Anwendersoftware: Visu+ / AX OPC Server. (Bussystem: ohne)

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Kurze Inbetriebnahmezeit
  • Einfache Montage, geringe Einbautiefe und kompakte Bauform
  • Display in Größen von 8,9 cm (3,8") bis 38,1 cm (15") verfügbar
  • Visu+ RT und AX OPC Server standardmäßig in allen Geräten integriert
  • Energieeffizient durch LED-Hintergrundbeleuchtung

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2701844
Verpackungseinheit 1 Stk
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
Katalogseite Seite 111 (C-8-2015)
GTIN 4046356891493
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 2.500 GRM
Zolltarifnummer 84714100
Herkunftsland DE (Deutschland)

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback