Software - VL PORTICO SERVER 16 CLIENT - 2701456

Remote-Netzwerkportal-Software. Dies erlaubt die Fernsteuerung von bis zu 16 Client-PCs von einem einzelnen Server aus.

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Downloads

Artikelbeschreibung

Portico ist eine Fernwirksoftware zur Anzeige und Interaktion mit dem Desktop eines anderen elektronischen Geräts über das Netzwerk. Die Software besteht aus einer Client-Server-Architektur, die entweder eine Punkt-zu-Punkt-Kommunikation zwischen einem einzelnen Gerät und einem einzelnen Client oder zwischen dem Desktop eines einzelnen Geräts und mehreren Clients aufbauen kann. Ein Arbitrierungsschema stellt sicher, dass ein Gerät zu einem bestimmten Zeitpunkt nur von einem einzigen Client angesteuert wird. In einer Produktionsumgebung kann Portico zur Darstellung und Steuerung einer Maschine / eines Prozesses innerhalb der Anlage von einem entfernten Standort verwendet werden. Außerdem kann Portico von einem OEM zur Fehlersuche an der Maschine / dem Prozesses eines Kunden über das Internet verwendet werden.

Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2701456
Verpackungseinheit 1 Stk
Verkaufsschlüssel 33DRB0 -
Katalogseite Seite 68 (C_6_2017)
GTIN 4046356771139
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 155.600 GRM
Zolltarifnummer 85234900
Herkunftsland US (Vereinigte Staaten)

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback