Panel-PC - BL PPC 1000 - 2701401

Darstellung eines 15"-Displays

Lüfterloser Industrie-Panel-PC (PPC) in Schutzart IP65mit resistivem Touchscreen, energieeffizientem Intel® Atom™-Prozessor und 2 GB Arbeitsspeicher. Optionen für Massenspeicher im CompactFlash®-, HDD- und SSD-Format.

Nettopreis:

Konfiguration

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Artikelbeschreibung

Der konfigurierbare Panel-PC BL PPC 1000 verfügt über eine Intel® Atom™ 1,66 GHz N455 CPU, die aufgrund ihrer Ausgewogenheit zwischen Rechenleistung und Energieeffizienz zum Einsatz kommt. Aufgrund der lüfterlosen Ausführung und der I/O-Möglichkeiten lässt sich der BL PPC 1000 in vielen verschiedenen Anwendungen einsetzen. Die drei integrierten COM-Ports ermöglichen den Anschluss an ältere RS-232-Geräte. Einer der COM-Ports kann auch für das RS-422- bzw. RS-485-Protokoll konfiguriert werden. Die Massenspeicheroptionen umfassen CompactFlash®-Karten, HDD oder SSD.

Ihre Vorteile

  • Schutzart IP65 (frontseitig), IP20 (rückseitig)
  • LC-Display mit resistivem Touchscreen
  • Konfigurierbar je nach Kundenanforderungen
  • Drei COM-Ports
  • Lüfterloses Design
  • Energieeffizienter Intel® Atom™-Prozessor
  • Schutzart IP65 (frontseitig), IP20 (rückseitig)

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2701401
Verpackungseinheit 1 Stk
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
Katalogseite Seite 124 (C-8-2015)
GTIN 4046356791045
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 4'318.000 GRM
Zolltarifnummer 84714100
Herkunftsland TW (Taiwan)

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback