Panel-PC - BL PPC15 3000 - 2701393

15"-Industrie-Panel-PC in Schutzart IP65 mit resistivem Touchscreen. Energieeffizienter Intel® Celeron® Dual Core-Prozessor. Der Massenspeicher ist nachrüstbar.

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Artikelbeschreibung

Der konfigurierbare Panel-PC BL PPC 3000 verfügt über einen Intel® Celeron® 1020E-Prozessor mit 2,2 GHz, der aufgrund seiner Ausgewogenheit zwischen Rechen- und Grafikleistung sowie Energieeffizienz zum Einsatz kommt. Aufgrund der robusten Ausführung und der zahlreichen I/O-Möglichkeiten lässt sich der BL PPC 3000 in vielen verschiedenen Anwendungen einsetzen. Die drei integrierten COM-Ports ermöglichen den Anschluss an ältere RS-232-Geräte. Einer der COM-Ports kann auch für das RS-422-Protokoll oder RS-485-Protokoll konfiguriert werden. Im Gegensatz zum konfigurierbaren BL PPC 3000 ist bei vorkonfigurierten Geräten die Grundkonfiguration bereits vorgegeben: Der BL PPC15 3000 besitzt einen 15-Zoll-Touchscreen und der BL PPC17 einen 17-Zoll-Touchscreen. Beide Modelle sind mit 4 GB RAM ausgestattet und können mit einer CF-Karte, HDD oder SSD bestückt werden.

Ihre Vorteile

  • Leistungsstarker und effizienter Intel® Celeron® Dual-Core-Prozessor
  • Schutzart IP65 (frontseitig), IP20 (rückseitig)
  • Drei COM-Ports

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2701393
Verpackungseinheit 1 Stk
Verkaufsschlüssel 33DRB0 -
Katalogseite Seite 33 (C_6_2017)
GTIN 4046356812887
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 11.500 KGM
Zolltarifnummer 84715000
Herkunftsland TW (Taiwan)

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback