Panel-PC - BL PPC15 1000 - 2701338

Lüfterloser 15-Zoll-Industrie-Panel-PC (PPC) mit Schutzart IP65 und resistivem Touchscreen. Energieeffizienter Intel® Atom™-Prozessor mit 2 GB RAM. Mit Massenspeichergerät nachrüstbar.

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Downloads

Artikelbeschreibung

Der Basicline PPC15 1000 ist ein 15-Zoll-Panel-PC mit Intel® Atom™-Prozessor 1,66 GHz N455. Dank des lüfterlosen Aufbaus und der vielen I/O-Möglichkeiten eignet sich der BL PPC15 1000 als Industrie-Panel-PC für die Verwendung in den unterschiedlichsten Anwendungen. Die drei integrierten COM-Ports ermöglichen den Anschluss an ältere RS-232-Geräte. Einer der COM-Ports kann auch für das RS-422- bzw. RS-485-Protokoll konfiguriert werden. Der BL PPC15 1000 bietet ein ausgewogenes Verhältnis von Prozessorleistung und Energieeffizienz bei erstklassiger Konnektivität.

Ihre Vorteile

  • Schutzart IP65 (frontseitig), IP20 (rückseitig)
  • LC-Display mit resistivem Touchscreen
  • Energieeffiziente Intel® ATOM™-Prozessoren
  • Unterstützt werden nur embedded Betriebssysteme
  • Drei COM-Ports
  • Lüfterloses Design

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2701338
Verpackungseinheit 1 Stk
Verkaufsschlüssel 33DRB0 -
Katalogseite Seite 124 (C_8_2015)
GTIN 4046356773126
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 4'318.000 GRM
Zolltarifnummer 84715000
Herkunftsland TW (Taiwan)

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Betriebsferien über die Feiertage 2019/2020

Tätigen Sie Ihre Bestellung bitte rechtzeitig. Vom 24. Dezember bis 2. Januar bleibt unser Betrieb geschlossen. Ab 3. Januar 2019 sind wir wieder für Sie da.

Bestellen
Betriebskalender

E-Shop rund um die Uhr

Registrieren Sie sich im S-Shop und profitieren Sie von allen Vorteilen.

E-Shop
Zur Registrierung
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback