Panel PC - BL PPC17 1000 - 2701337

Représentation d'un écran 15 pouces

Panel PC (PPC) industriel 17", sans ventilateur, indice de protection IP65, avec un écran tactile à résistances. Processeur Intel® Atom™ à haut rendement énergétique et 2 Go de RAM. Un périphérique de stockage peut être ajouté.

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Téléchargements

Description du produit

Le BL PPC17 1000 est un panel PC avec un écran 17" et un processeur Intel® Atom™ 1,66 GHz N455. Conçu sans ventilateur, le BL PPC17 1000 comporte de nombreuses possibilités d'E/S et peut être utilisé comme panel PC industriel dans diverses applications. Les trois ports COM intégrés assurent le raccordement à des appareils RS-232 plus anciens. L'un des ports COM est configurable également pour le protocole RS-422 ou RS-485. Le BL PPC17 1000 offre un rapport puissance de processeur/efficacité énergétique équilibré avec une excellente connectivité.

Avantages

  • Indice de protection IP65 (face avant), IP20 (dos)
  • Afficheur avec écran tactile résistif
  • Processeurs Intel® ATOM™ à haute efficacité énergétique
  • Seuls les systèmes d'exploitation intégrés sont pris en charge
  • Trois ports COM
  • Conception sans ventilateur

Données commerciales

Code de commande 2701337
Unité de conditionnement 1 Stk
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 124 (C-8-2015)
GTIN 4046356773119
Poids par pièce (hors emballage) 4'318.000 GRM
Numéro du tarif douanier 84715000
Pays d'origine TW (Taïwan)

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire