Inline-Klemme - IB IL TEMP 4/8 RTD-EF-XC-PAC - 2701218

Abbildung zeigt Standardartikel

Inline Modular-Analog-Eingabeklemme; 8 Eingänge, RTD (Widerstandsfühler), 4-Leiter-Anschlusstechnik, Extreme Conditions-Variante, komplett mit einzeln nummerierten Peripherieanschlusssteckern

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Sensortypen Pt, Ni, Cu, KTY nach DIN und SAMA
  • Messwerterfassung mit 16-Bit-Auflösung
  • Channel-Scout zur optischen Kanalkennung
  • Anschluss der Sensoren in 2-, 3- und 4-Leiter-Technik
  • Unter extremen Umgebungsbedingungen einsetzbar
  • Erweiterter Temperaturbereich -40°C...+70°C (Siehe Kapitel "Erfolgreich getestet: Einsatz unter extremen Umgebungsbedingungen" im Datenblatt)
  • Lackierte Leiterplatten

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2701218
Verpackungseinheit 1 Stk
Verkaufsschlüssel DNI143 -
Katalogseite Seite 165 (C_6_2017)
GTIN 4046356728836
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 190.000 GRM
Zolltarifnummer 85389040
Herkunftsland DE (Deutschland)

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback