Inline-Klemme - IB IL AO 4/8/U/BP-XC-PAC - 2701164

Abbildung zeigt Standardartikel

Inline XC, Analogausgabeklemme, Analoge Ausgänge: 8, 0 V ... 10 V, -10 V ... 10 V, 0 V ... 5 V, -5 V ... 5 V, Anschlusstechnik: 2-Leiter, Übertragungsgeschwindigkeit im Lokalbus: 500 kBit/s, Extreme Conditions-Variante, Schutzart: IP20, inklusive Inline-Steckern und Beschriftungsfeldern

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Kurze Update-Zeit < 1 ms
  • Kurzschlussfeste Stromausgänge
  • Messwerterfassung mit 16-Bit-Auflösung
  • Bipolare Ausgänge
  • Unter extremen Umgebungsbedingungen einsetzbar
  • Erweiterter Temperaturbereich -40°C...+70°C (Siehe Kapitel "Erfolgreich getestet: Einsatz unter extremen Umgebungsbedingungen" im Datenblatt)
  • Lackierte Leiterplatten

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2701164
Verpackungseinheit 1 Stk
Verkaufsschlüssel DNI142 -
Katalogseite Seite 167 (C_6_2017)
GTIN 4046356714273
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 215.000 GRM
Zolltarifnummer 85389040
Herkunftsland DE (Deutschland)

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback