Buskoppler - IBS IL 24 BK-T/U-XC-PAC - 2701150

Inline XC, Buskoppler, INTERBUS, Inline-Schirmstecker, Extreme Conditions-Variante, Übertragungsgeschwindigkeit im Lokalbus: 500 kBit/s, Schutzart: IP20, inklusive Inline-Steckern und Beschriftungsfeldern

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Artikelbeschreibung

Der Buskoppler koppelt eine Inline-Station an den INTERBUS-Fernbus an und stellt die Versorgungsspannungen für die angeschlossenen Teilnehmer bereit.

Ihre Vorteile

  • Fernbus-Anschlüsse in Kupfertechnik
  • Galvanische Trennung
  • Unter extremen Umgebungsbedingungen einsetzbar
  • Erweiterter Temperaturbereich -40°C...+70°C (Siehe Kapitel "Erfolgreich getestet: Einsatz unter extremen Umgebungsbedingungen" im Datenblatt)
  • Lackierte Leiterplatten
Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2701150
Verpackungseinheit 1 Stk
Verkaufsschlüssel DNI111 -
Katalogseite Seite 131 (C_6_2017)
GTIN 4046356713771
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 214.000 GRM
Zolltarifnummer 85389040
Herkunftsland DE (Deutschland)

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback