Terminal de commande - NLC-OP1-LCD-032-4X20 - 2701137

Interface utilisateur pour contrôleurs Nanoline. Se monte directement sur le module de base. Montage à distance possible avec le kit de montage.

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Description du produit

Interface utilisateur pour contrôleurs Nanoline. Affichage rétroéclairé de 8 lignes de 20 caractères, contenant des informations de service et de configuration destinées à l'utilisateur. Saisie et sélection des données dans l'automate via touches numériques et touches de direction. Possibilités de montage : directement sur le module de base, à distance en utilisant le kit de montage disponible en option ou pour un utilisation en tant qu'outil de maintenance.

Avantages

  • Les touches numériques (0 - 9), les touches de direction (vers le haut, le bas, la gauche, la droite) et les touches de saisie permettent à l'utilisateur de saisir ses propres messages.
  • Affiche à l'utilisateur les messages contenant des demandes de saisie
  • Peut être intégré à l'unité de base ou installé de manière déportée sur un mur (distance 1 m)
  • Les tailles de texte variables permettent une meilleure lisibilité des messages propres (4 x 20 ou 2 x 10 ou bien combinaison des deux types).
  • La possibilité de remplacement à chaud rend possible l'utilisation comme outil de service et pour la sécurité.
  • Il permet d'avoir accès à tous les points d'E/S, aux mémoires, pointeurs, horloges, compteurs et de visualiser les pointeurs du système et ceux du programme.

Données commerciales

Code de commande 2701137
Unité de conditionnement 1 Stk
Sales key DRACAF -
Page catalogue Page 471 (C_8_2015)
GTIN 4046356325288
Poids par pièce (hors emballage) 118.300 GRM
Numéro du tarif douanier 85371092
Pays d'origine IN (Inde)

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

PLCnext Technology

La plateforme pour l'automatisation sans limite.

PLCnext Technology
A propos du site Web PLCnext

Informations supplémentaires

  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire