Basiseinheit - NLC-050-100A-08I-04QRA-05A - 2701069

100-240 V AC Nanoline-Basiseinheit. Ausgestattet mit 8 digitalen Eingangs- und 4 digitalen Relaisausgangkanälen. I/O-Kanäle können hinzugefügt und maximal 3 I/O-Erweiterungsmodule verwendet werden. Optionale Kommunikationsmodule ermöglichen Netzwerk- oder serielle Connectivity. Optionales Bediengerät mit Benutzeroberfläche. Programmierung mittels Nano-Navigator.

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Ein Bediengerät kann wahlweise in die Basiseinheit integriert oder dezentral an einer Wand installiert werden
  • Eine intuitive Programmiersprache für Ablaufdiagramme und Kontaktpläne
  • Auf der Basiseinheit sind digitale Eingänge, Relaisausgänge sowie analoge Eingänge, inklusive High-Speed-Zähler, integriert

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2701069
Verpackungseinheit 1 Stk
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
Katalogseite Seite 463 (C-8-2015)
GTIN 4046356325349
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 321.800 GRM
Zolltarifnummer 85371098
Herkunftsland IN (Indien)

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

PLCnext Technology

Die Plattform für grenzenlose Automatisierung.

PLCnext Technology
Zur PLCnext-Website

E-Shop rund um die Uhr

Registrieren Sie sich im S-Shop und profitieren Sie von allen Vorteilen.

E-Shop
Zur Registrierung
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback