Motor starter - ELR 5030-2 IP PN - 2701008

Motor starter elettronico, 3,0 kW 1 canale, grado di protezione IP67

Motor starter elettronico, modulo elettronico senza base custodia, starter di inversione a 2 canali

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Accessori

Download

Descrizione prodotto

I motor starter PROFINET vengono realizzati come motor starter decentrati con grado di protezione IP67 e assumono funzioni di azionamento semplici. I motor starter offrono una connessione alla rete e alla trasmissione, nonché una o due connessioni per un motore asincrono trifase.

Un motor starter completo è composto da tre elementi: motor starter, base inferiore, connessione a vite Pg (vedere accessori).

- 2 relè statico trifase CONTACTRON integrato con 3,0 kW
- Protocolli supportati: SNMPv2, TFTP, PROFINET e LLDP
- 2 connessioni Ethernet
- 10 ingressi digitali (connettori femmina M12)
- 4 uscite digitali (connettori femmina M12)
- custodia in acciaio inox con grado di protezione IP65/IP67

Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 2701008
Pezzi/conf. 1 Stk
Nota Fabbricazione su ordinazione (non restituibile)
Pagina catalogo Pagina 51 (C-5-2017)
GTIN 4046356708357
Peso per pezzo (confezione esclusa) 3'148.000 GRM
Numero tariffa doganale 85371098
Paese di origine DE (Germania)

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback