Industrie-PC - VMT 3010 - 2701003

Abbildung kann je nach Konfiguration abweichen

Konfigurierbarer IPC in IP65 mit Touchscreen, 10,4"-Display, geschlossenes Gehäuse. Konfigurierbar: u. a. Prozessor, Arbeitsspeicher und Betriebssystem.

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Downloads

Artikelbeschreibung

VMT - Mobilität leicht gemacht!
Der VMT 3010 ist ein leistungsfähiger Terminal-PC mit Touchscreen und Front-USB, der in ein formschönes, robustes Aluminiumdruckgussgehäuse mit Kunststoffblende eingebaut ist. Der Terminal wird serienmäßig mit einer Software-Tastatur ausgeliefert. Auf der Software-Tastatur sind alle alphanumerischen Tasten einer Standard-Tastatur vorhanden. Zusätzlich kann auf einen separaten Zahlenblock umgeschaltet werden.
Der VMT 3010 verfügt über ein hochauflösendes 10,4“ Farb-TFT-Display mit einer Auflösung von 1024 x 768 Bildpunkten.
Der flache Terminal zeichnet sich insbesondere durch die hohe Schutzklasse IP65 und die einfache und direkte Montage an der Maschine aus. Durch die Spannungsversorgung von 19 - 29 V eignet sich der VMT 3010 besonders für die mobile Verwendung.
Die Montage ist wahlweise über einen Haltewinkel (links und rechts), Tischfuß, Halterung Vesa Standard oder Rittal Galgenanschlussadapter möglich.
Folgende Ausstattungsmerkmale sind individuell konfigurierbar: Prozessor, Arbeitsspeicher sowie das Betriebssystem.

Ihre Vorteile

  • Erweiterter Temperaturbereich
  • Optimale Netzanbindung durch Gigabit-Ethernet oder WLAN
  • Umfassendes Zubehörprogramm
  • Energieeffiziente Intel® ATOM™-Prozessoren
  • Lüfterloser Aufbau
  • Komplett geschlossenes Gehäuse in IP65

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2701003
Verpackungseinheit 1 Stk
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
Katalogseite Seite 141 (C-8-2013)
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 2'900.000 GRM
Zolltarifnummer 84714100
Herkunftsland DE (Deutschland)

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

PLCnext Technology

Die Plattform für grenzenlose Automatisierung.

PLCnext Technology
Zur PLCnext-Website

E-Shop rund um die Uhr

Registrieren Sie sich im S-Shop und profitieren Sie von allen Vorteilen.

E-Shop
Zur Registrierung
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback