Software - WEBVISIT 6 EXPRESS - 2700954

WebVisit 6 ist das Engineering-Tool zur Erstellung von Web-Visualisierungen für alle Steuerungen mit integriertem Web-Server. Die Express-Version ist kostenfrei und erlaubt die Erstellung von bis zu 10 Visualisierungsseiten sowie die Anbindung von max. 60 PPO-Variablen.

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Downloads

Ihre Vorteile

  • Engineering-Tool zur Erstellung von Web-Visualisierungen für alle Steuerungen mit integriertem Web-Server
  • Die Visualisierungsseiten werden in jedem Standard-Browser dargestellt
  • Keine Programmierkenntnisse für die Erstellung der Visualisierungsseiten notwendig
Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2700954
Verpackungseinheit 1 Stk
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
Katalogseite Seite 59 (C-6-2017)
GTIN 4046356661294
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 40.050 GRM
Zolltarifnummer 85234910
Herkunftsland DE (Deutschland)

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback