Touch-Panel - TP 3121T PB - 2700922

Touch-Panel mit 30,7 cm / 12,1"-TFT-Display (analog-resistiv (Polyester)),  800 x 600 Pixel (SVGA),  262144 Farben , Xscale® PXA320, 806 MHz,  2x USB Host 1.1,  1x CompactFlash®,  1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45,  Windows CE 6.0 und Anwendersoftware: Visu+ / AX OPC Server. (Bussystem: PROFIBUS DP)

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Einfache Montage, geringe Einbautiefe und kompakte Bauform
  • Kurze Inbetriebnahmezeit
  • Visu+ RT und AX OPC Server standardmäßig in allen Geräten integriert
  • Display in Größen von 14,5 cm (5,7") bis 30,7 cm (12") verfügbar
  • Mit externer CF-Card erweiterbar
  • Energieeffizient durch LED-Hintergrundbeleuchtung

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2700922
Verpackungseinheit 1 Stk
Katalogseite Seite 105 (C-8-2015)
GTIN 4046356585644
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 3'330.000 GRM
Zolltarifnummer 84714100
Herkunftsland DE (Deutschland)

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback