Touch-Panel - TP 3070T MPI - 2700913

Touch-Panel mit 17,8 cm / 7"-TFT-Display (analog-resistiv (Polyester)), 800 x 480 Pixel (WVGA), 65536 Farben, Xscale® PXA320, 806 MHz, 2x USB Host 1.1, 1x CompactFlash®, 1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45, Windows CE 6.0 und Anwendersoftware: Visu+ / AX OPC Server. (Bussystem: MPI)

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Einfache Montage, geringe Einbautiefe und kompakte Bauform
  • Kurze Inbetriebnahmezeit
  • Visu+ RT und AX OPC Server standardmäßig in allen Geräten integriert
  • Display in Größen von 14,5 cm (5,7") bis 30,7 cm (12") verfügbar
  • Mit externer CF-Card erweiterbar
  • Mit externer CF-Card erweiterbar
  • Energieeffizient durch LED-Hintergrundbeleuchtung

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2700913
Verpackungseinheit 1 Stk
Katalogseite Seite 105 (C-8-2015)
GTIN 4046356585354
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 1'410.000 GRM
Zolltarifnummer 84714100