Touch-Panel - TP 3057M MPI - 2700903

Touch-Panel mit 14,5 cm / 5,7"-TFT-Display (analog-resistiv (Polyester)),  320 x 240 Pixel (QVGA),  256 Graustufen , Xscale® PXA320, 806 MHz,  2x USB Host 1.1,  1x CompactFlash®,  1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45,  Windows CE 6.0 und Anwendersoftware: Visu+ / AX OPC Server. (Bussystem: MPI)

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Einfache Montage, geringe Einbautiefe und kompakte Bauform
  • Kurze Inbetriebnahmezeit
  • Visu+ RT und AX OPC Server standardmäßig in allen Geräten integriert
  • Display in Größen von 14,5 cm (5,7") bis 30,7 cm (12") verfügbar
  • Optional mit PROFIBUS DP, MPI, CANopen® und serieller Schnittstelle erhältlich
  • Mit externer CF-Card erweiterbar
  • Energieeffizient durch LED-Hintergrundbeleuchtung

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2700903
Verpackungseinheit 1 Stk
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
Katalogseite Seite 104 (C-8-2015)
GTIN 4046356585040
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 3'330.000 GRM
Zolltarifnummer 84714100
Herkunftsland DE (Deutschland)

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback