Touch Panel - TP 3057M - 2700901

Touch Panel con 14,5 cm / 5,7" TFT-display (analogico-resistivo (poliestere)),  320 x 240 Pixel (QVGA),  256 livelli di grigio , Xscale® PXA320, 806 MHz,  2x USB Host 1.1,  1x CompactFlash®,  1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45,  Windows CE 6.0 e software utente: Visu+ / AX OPC Server. (sistema bus: assente)

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Accessori

Omologazioni

Download

I vantaggi

  • Montaggio semplice, profondità d'incasso limitata e struttura compatta
  • Tempi di messa in servizio brevi
  • Visu+ RT e server AX OPC integrati di serie in tutti i dispositivi
  • Display disponibile con dimensioni da 14,5 cm (5,7") a 30,7 cm (12")
  • Disponibile in maniera opzionale con PROFIBUS DP, MPI, CANopen® e interfaccia seriale
  • Con scheda CF esterna espandibile
  • Efficienza energetica grazie alla retroilluminazione a LED

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 2700901
Pezzi/conf. 1 Stk
Nota Fabbricazione su ordinazione (non restituibile)
Pagina catalogo Pagina 104 (C-8-2015)
GTIN 4046356585026
Peso per pezzo (confezione esclusa) 1'000.000 GRM
Numero tariffa doganale 84714100
Paese di origine DE (Germania)

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback