Panel PC - OPC 7022 S W7U IP65 - 2700894

Panel-PC IP65, avec écran tactile et clavier logiciel, afficheur 21,5'', Celeron® 1,2 GHz SU2300, Windows 7 Ultimate

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Téléchargements

Description du produit

Panel PC - la solution haut de gamme !
Les Panel PC IP65 intègrent les fonctionnalités d'utilisation et de surveillance et les propriétés d'un PC industriel - le tout dans un seul appareil. Commande, conduite des machines et des installations, programmation, essais et communication – la solution haut de gamme en matière de régulation et d'automatisation.
Les Panel PC IP65 se distinguent en particulier par leur boîtier compact. Chaque appareil dispose en outre d'une résolution 16:9, pour des visualisations modernes. La conception facile à entretenir simplifie considérablement les mises en service. La gamme OPC 7000 se caractérise également par une solution de montage simple, à savoir le « Quick Snap-Montage ».
L'OPC 7022 S W7U IP65 dispose d'un afficheur TFT couleur 21,5“ haute résolution avec écran tactile et une résolution de 1920 x 1080 pixels. Le clavier virtuel, comprenant toutes les touches d'un clavier alphanumérique standard, est livré de série. En outre, il est possible de basculer sur un pavé numérique séparé. Cinq touches supplémentaires sont disposées sur le bord inférieur gauche de l'afficheur LCD. Ces touches supplémentaires permettent d'appeler le clavier virtuel, de permuter les tâches (Alt+Tab), d'activer le bouton droit de la souris ou de modifier la luminosité. Une des touches est prévue pour les fonctions propres à l'utilisateur.

Avantages

  • Plage de température : +5 °C à +45 °C
  • Boîtier totalement fermé IP65
  • Connectivité réseau optimale via Gigabit Ethernet
  • Utilisation conviviale via cinq touches frontales

Données commerciales

Code de commande 2700894
Unité de conditionnement 1 Stk
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4046356658270
Poids par pièce (hors emballage) 7'500.000 GRM
Numéro du tarif douanier 84714100
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

PLCnext Technology

La plateforme pour l'automatisation sans limite.

PLCnext Technology
A propos du site Web PLCnext

Informations supplémentaires

  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire