Panel PC - OPC 7015 P - 2700767

Panel PC con touch screen e tastiera software, display da 15,4", Core™2 Duo 2,26 GHz SP9300, senza sistema operativo

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Accessori

Download

Descrizione prodotto

Panel PC: la soluzione high-end!
I Panel PC offrono funzionalità di comando e supervisione unite alle caratteristiche di un potente PC industriale, il tutto in un’unica unità. Controllo, comando macchina e impianto, programmazione, test e comunicazione: la soluzione high-end per la tecnica di regolazione e di controllo.
I Panel PC si distinguono in particolare per la forma compatta della custodia e per la limitata profondità d’incasso. Inoltre ogni dispositivo possiede una risoluzione 16:9 per poter rappresentare le moderne visualizzazioni. Anche gli interventi di manutenzione vengono così semplificati grazie al facile design. La serie OPC 7000 si distingue inoltre per una pratica soluzione di montaggio, il "Quick Snap-Montage".
L'OPC 7015 P dispone di un display TFT da 15,4“ a colori ad alta risoluzione con touch screen e una risoluzione di 1280 x 800 pixel. La tastiera software, su cui sono presenti tutti i tasti alfanumerici di una tastiera standard, è fornita di serie. È inoltre possibile selezionare un tastierino numerico separato. Sul bordo inferiore sinistro del display LC sono disposti cinque tasti supplementari. I tasti aggiuntivi attivano una tastiera software, consentono il passaggio da un task all'altro (Alt+Tab), attivano il tasto destro del mouse o consentono la regolazione della luminosità. Uno dei tasti è predisposto per funzioni applicative specifiche.

I vantaggi

  • Range di temperature da +5 °C a +45 °C
  • Grado di protezione IP65 (di fronte), IP20 (sul retro)
  • Collegamento alla rete ottimale grazie a Ethernet Gigabit
  • Comando pratico mediante cinque pulsanti sul lato anteriore

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 2700767
Pezzi/conf. 1 Stk
Nota Fabbricazione su ordinazione (non restituibile)
GTIN 4046356651929
Peso per pezzo (confezione esclusa) 4'100.000 GRM
Numero tariffa doganale 84714100
Paese di origine DE (Germania)

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

PLCnext Technology

La piattaforma per un'automazione senza confini.

PLCnext Technology
Visita il sito web dedicato alla PLCnext Technology
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback