Modulo funzionale Inline - IB IL DALI/MM-PAC - 2700605

Inline, Master DALI, compatibile con Multi-Master, alimentatore DALI integrato, separazione galvanica sicura, velocità di trasmissione nel bus locale 500 kBit/s, grado di protezione IP20, connettori Inline e cartellini di siglatura incl.

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Accessori

Download

Descrizione prodotto

Il modulo è previsto per l’impiego all’interno di una stazione Inline.
Master DALI compatibile con Multi-Master per il comando di lampade con ballast DALI secondo IEC 62386 (in precedenza IEC 60929).
Inoltre il morsetto supporta il funzionamento Multi-Master per la comunicazione con i sensori M Tridonic.
Per l'alimentazione del bus DALI integrato, il morsetto necessita di un'alimentazione 24 V DC. Tale alimentazione può avvenire automaticamente mediante il modulo di ripartizione del potenziale UM o in alternativa mediante il connettore 1.

I vantaggi

  • Master DALI con alimentazione bus integrata DALI
  • Ricezione e trasmissione di comandi DALI a 2 e 3 byte
  • Alimentazione DALI disattivabile
  • Adatto per esercizio Single-Master e Multi-Master
  • Separazione galvanica sicura del bus DALI
  • Bus DALI protetto contro il collegamento accidentale della tensione di rete (fino a 250 V AC)
  • Comunicazione via dati di processo
  • Indicatori diagnostici e di stato

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 2700605
Pezzi/conf. 1 Stk
Nota Fabbricazione su ordinazione (non restituibile)
Pagina catalogo Pagina 175 (C-6-2017)
GTIN 4046356987103
Peso per pezzo (confezione esclusa) 180.000 GRM
Numero tariffa doganale 85389091
Paese di origine DE (Germania)

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback