Clé logicielle - AX ODP SERVER 8-10UPG - 2700410

Mise à niveau pour AX ODP SERVER de 8 à 10 sous-stations commandées à distance.

Indiquer le n° de série de l'article de base de votre client final. Sans cette indication,
l'autorisation de mise à jour/mise à niveau ne peut être accordée !

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Description du produit

Open Data Port Server, interface de communication pour visualisation compatible ODP avec commandes basées sur PC Worx.

Avantages

  • Communication ouverte avec les commandes prises en charge via GPRS
  • Les données sont transmises en ligne ou bien en tant que valeurs historiques avec horodatage, par exemple pour des visualisations compatibles OPC.
  • Des licences de mise à jour et de mise à niveau sont disponibles
Logo

Données commerciales

Code de commande 2700410
Unité de conditionnement 1 Stk
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4046356545563
Poids par pièce (hors emballage) 282.200 GRM
Numéro du tarif douanier 85234910
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire