Mobile-Panel - HTP105XIT - 2700293

Abbildung zeigt ähnlichen Artikel

Mobile-Panel mit 26,4 cm / 10,4"-TFT-Display (analog-resistiv (Polyester)), 800 x 600 Pixel (SVGA), 65536 Farben, Xscale® PXA320, 806 MHz, 1x USB Host 1.1, 1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45, Windows CE 5.0 und Anwendersoftware: NetCap / Portico. (Bussystem: ohne)

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Downloads

Ihre Vorteile

  • Handbediengerät mit Software zur Vor-Ort-Visualisierung oder Mehrplatzbedienung
  • Rundum geschützt (IP65)
  • Falltauglich bis 1 m Fallhöhe
  • Energieeffizient durch LED-Hintergrundbeleuchtung
  • 3-stufiger Zustimmtaster, optional mit Schlüsselschalter und/oder Stopp-Taster

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2700293
Verpackungseinheit 1 Stk
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
GTIN 4046356532747
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 3'200.000 GRM
Zolltarifnummer 84713000