Industrial Ethernet Switch - FL SWITCH SMN 6TX/2POF-PN - 2700290

Smart Managed Narrow Switch mit sechs 10/100 MBit/s RJ45-Ports und zwei 100 MBit/s POF SC-RJ-Ports, PROFINET-Mode voreingestellt

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Artikelbeschreibung

Der Smart Managed Narrow Switch (Smart Managed Narrow Switch - SMN) ist ein industrietauglicher Ethernet Switch mit sechs Fast-Ethernet-Ports im RJ45-Format und zwei LWL-Ports im POF-Format. (FL SWITCH SMN 6TX/2POF-PN) Der Switch hat im Auslieferungszustand die Betriebsart „PROFINET“ aktiviert.

Ihre Vorteile

  • Web-based Management, SNMP
  • Schmale Bauform
  • VLANs
  • PROFINET-Device
  • MRP (Client und Master)
  • SNMP
  • RSTP
Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2700290
Verpackungseinheit 1 Stk
Katalogseite Seite 413 (C-6-2017)
GTIN 4046356525954
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 720.000 GRM
Zolltarifnummer 85176200
Herkunftsland DE (Deutschland)

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Service


Netzwerklösungen für den Maschinenbau

Trends und Lösungen für industrielle Datenkommunikation

  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback