Matériau de service - FL MGUARD PROF SERVICE 5 - 2700189

Paquet complet d'infrastructure de télémaintenance, frais de déplacement pour l'Allemagne, l'Autriche et la Suisse déjà compris, autres pays sur demande (forfait déplacement supplémentaire nécessaire).

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Description du produit

Paquet complet d'infrastructure de télémaintenance

Avec à l'appui un concept primaire du client, p.ex. à l'issue de l'atelier d'évaluation et de conception Télémaintenance sûre (paquet 4), ce paquet détaille largement la conception d'une mise en œuvre pratique et comprend l'installation chez le client de l'infrastructure centrale nécessaire à cette fin.
Prestations
• 5 jours de Professional Services sur place avec max. 2 déplacements aller et 2 déplacements retour.
• Révision et le cas échéant complément du concept Internet Teleservice (env. 2,5 jours)
o Côté machines/installations
o Postes de service
o Infrastructure centrale
o Résultat final de la structure de réseau
o Thèmes d'intégration (lignes de produits, commande, extension, procédure de service)
o Déploiement et mise en service des nouveaux appareils de terrain FL MGUARD
o Exploitation et entretien
• Installation et mise en service de l'infrastructure centrale (env. 2,5 jours)
o Intégration à l'infrastructure IT du client
o Installation et configuration de base des passerelles VPN
(en règle générale sur la base de FL MGUARD BLADE ou FL MGUARD DELTA)
o Mise en service et instructions Device Manager (FL MGUARD DM ...)
o Documentation
Adjonctions et participation du client

• Interlocuteur avec connaissances de base et premières expériences quant à l'utilisation d'appareils FL MGUARD ainsi qu'un concept primaire pour l'Internet Teleservice.
• Interlocuteur auprès du département IT du client pour l'intégration réseau nécessaire.
• Interlocuteur auprès des départements Construction électrique et Service, en particulier pour les thèmes d'intégration.
• Composants FL MGUARD pour l'infrastructure centrale (en règle générale FL MGUARD BLADEPACK avec au moins 2 FL MGUARD BLADE ... ou 2 FL MGUARD DELTA, respectivement avec FL MGUARD LIC VPN 250 ou FL MGUARD LIC VPN 250 Group).
• Licence de logiciel pour le FL MGUARD DM .... Device Manager.
• Système(s) de serveur et PC Client ainsi que connexions réseau nécessaires pour le FL MGUARD DM ...

Données commerciales

Code de commande 2700189
Unité de conditionnement 1 Stk
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4046356498005
Poids par pièce (hors emballage) 26.100 GRM
Numéro du tarif douanier 49119900
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Informations supplémentaires

  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire