Élément acoustique - PSD-S AE SC1-2 105DB - 2700139

Sirène, à alternance, 24 V DC, max. 105 dB(A), noire

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Description du produit

Cet élément de signalisation acoustique est prévu comme partie intégrante d'une colonne modulaire de signaux.
Selon vos besoins, vous pouvez réaliser une colonne de signaux avec n'importe quelle combinaison de cinq éléments de signalisation maximum. Vous pouvez configurer cinq éléments de signalisation optique maximum ou quatre éléments de signalisation optique et un élément de signalisation sonore.
L'élément de signalisation sonore. peut uniquement être utilisé comme élément de niveau supérieur.
La liaison mécanique et électrique entre les éléments est réalisée par le biais d'une fermeture à baïonnette.
Des éléments de raccordement à ressort ou vissé sont disponibles pour le raccordement électrique de la colonne de signaux.
Des éléments de montage au sol ou sur tube sont disponibles pour le montage de la colonne de signaux.

Avantages

  • Perception optimale même en cas d'environnement bruyant grâce à son volume élevé
  • Perception optimale du signal grâce à un signal sonore par alternance

Données commerciales

Code de commande 2700139
Unité de conditionnement 1 Stk
Page catalogue Page 502 (C-6-2017)
GTIN 4046356491310
Poids par pièce (hors emballage) 109.000 GRM
Numéro du tarif douanier 85318040
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire