Bloc de jonction de puissance pour transformateurs - TRK 1,5 OG - 2700117

Bloc de jonction de puissance pour transformateurs, type de raccordement: Raccordement vissé, longueur: 19 mm, largeur: 16 mm, hauteur: 27,5 mm, coloris: orange

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 2700117
Unité de conditionnement 50 Stk
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4017918060336
Poids par pièce (hors emballage) 6.600 GRM
Numéro du tarif douanier 85369010
Pays d'origine GR (Grèce)

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Informations supplémentaires

  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire