Élément optique - PSD-S OE LED RL RD - 2700116

LED Elément gyrophare, 24 V AC/DC, rouge

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Élément pour remplacement sans outil
  • Grande intensité de couleur et de luminosité
  • Combinaisons illimitées
  • Durée de vie des LED d'au moins 50 000 h
  • Faible consommation
  • Sensibilité élevée grâce à un éclairage à 360°
  • Indice de protection IP65

Données commerciales

Code de commande 2700116
Unité de conditionnement 1 Stk
Page catalogue Page 501 (C-6-2017)
GTIN 4046356491129
Poids par pièce (hors emballage) 82.100 GRM
Numéro du tarif douanier 85318070
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire