Bloc de jonction de puissance pour transformateurs - TRK 1,5-S OG - 2700049

Aucune photo disponible

Bloc de jonction de puissance pour transformateurs, type de raccordement: Raccordement vissé, longueur: 19 mm, largeur: 16 mm, hauteur: 27,5 mm, coloris: orange

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 2700049
Unité de conditionnement 50 Stk
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4017918060282
Poids par pièce (hors emballage) 6.350 GRM
Numéro du tarif douanier 85369010
Pays d'origine GR (Grèce)

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

PLCnext Technology

La plateforme pour l'automatisation sans limite.

PLCnext Technology
A propos du site Web PLCnext

Informations supplémentaires

  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire