Elektronikgehäuse - ME 22,5 OT-MSTBO YE - 2695934

Einbaugehäuse, Oberteil, Farbe: gelb, Breite: 22,5 mm, Höhe: 38,5 mm

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Artikel gehört zur Produktfamilie ME
  • Werkzeuglose Montage
  • Verfügbar in Baubreiten von 12,5 mm bis 90 mm,modular erweiterbar
  • Brennbarkeitsklasse V0 nach UL 94
  • Varianz in der Anschlusstechnik
  • Montierbar auf die Tragschiene
  • Optional mit integriertem oder Tragschienen-montierbarem Busverbinder

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2695934
Verpackungseinheit 10 Stk
Mindestbestellmenge 100 Stk
GTIN 4046356485470
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 14.000 GRM
Zolltarifnummer 85472000