Elektronikgehäuse - BC 71,6 DKL S KMGY WOP - 2695824

Installationseinbaugehäuse, Gehäusedeckel, Farbe: lichtgrau, Breite: 71,6 mm

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Artikel gehört zur Produktfamilie BC
  • Normkonform nach DIN EN 43880
  • Werkzeuglose Montage
  • Verfügbar in Baubreiten von einer bis neun Teilungseinheiten (17,8 mm ... 161,6 mm)
  • Brennbarkeitsklasse V0 nach UL 94
  • Varianz in der Anschlusstechnik
  • Montierbar auf die Tragschiene oder an die Wand
  • Optional mit tragschienen-montierbaren Busverbinder

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2695824
Verpackungseinheit 10 Stk
Verkaufsschlüssel ACHBAB -
Mindestbestellmenge 100 Stk
GTIN 4046356478373
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 9.820 GRM
Zolltarifnummer 85389040