Elektronikgehäuse - ME 22,5 F-UT/FE BUS/10 BK - 2695714

Einbaugehäuse, Farbe: schwarz

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Downloads

Ihre Vorteile

  • Artikel gehört zur Produktfamilie ME
  • Werkzeuglose Montage
  • Verfügbar in Baubreiten von 12,5 mm bis 90 mm,modular erweiterbar
  • Brennbarkeitsklasse V0 nach UL 94
  • Varianz in der Anschlusstechnik
  • Montierbar auf die Tragschiene
  • Optional mit integriertem oder Tragschienen-montierbarem Busverbinder

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2695714
Verpackungseinheit 10 Stk
Verkaufsschlüssel ACHAAB -
GTIN 4046356483872
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 45.570 GRM