Boîtier électronique - ME 45 UT/FE BUS/10+2 KMGY - 2695536

Boîtier fermé, longueur: 99 mm, avec fentes d'aération, Partie inférieure, connexion transversale: connecteur de bus intégré, coloris: gris clair, largeur: 45 mm, hauteur: 114,5 mm, nombre de pôles connecteur transversal: 10+2

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • L'article fait partie de la gamme de produits ME
  • Montage sans outil
  • Disponible dans des pas compris entre 12,5 mm et 90 mm, extensible de manière modulaire
  • Classe d'inflammabilité V0 selon UL 94
  • Variante dans la technique de raccordement
  • Peut être monté sur le profilé
  • En option avec connecteur de bus intégré ou à monter sur profilé

Données commerciales

Code de commande 2695536
Unité de conditionnement 10 Stk
Sales key ACHAAB -
GTIN 4046356459617
Poids par pièce (hors emballage) 85.960 GRM
Numéro du tarif douanier 85369080
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire