Elektronikgehäuse - ME 45 UT/FE BUS/10 BU - 2695523

Einbaugehäuse, Länge: 99 mm, Unterteil, Farbe: blau, Breite: 45 mm, Höhe: 114,5 mm

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Artikel gehört zur Produktfamilie ME
  • Werkzeuglose Montage
  • Verfügbar in Baubreiten von 12,5 mm bis 90 mm,modular erweiterbar
  • Brennbarkeitsklasse V0 nach UL 94
  • Varianz in der Anschlusstechnik
  • Montierbar auf die Tragschiene
  • Optional mit integriertem oder Tragschienen-montierbarem Busverbinder

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2695523
Verpackungseinheit 10 Stk
Mindestbestellmenge 10 Stk
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
GTIN 4046356459426
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 77.400 GRM
Zolltarifnummer 85369010