Frequenzumrichter - VFD 07 B6 A3A-9A00 - 2693266

B6-Frequenzumrichter (0,75 kW) für 400 V / 3 Phasen in IP20-Bauform für Standardanwendungen mit Asynchronmotoren (Getriebemotoren); digitale und analoge Signale koppeln die B6-Frequenzumrichter an die Steuerung (ohne Interbus / Sercos)

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Downloads

Artikelbeschreibung

B6-Frequenzumrichter (0,75 kW) für 400 V / 3 Phasen in IP20-Bauform für Asynchronmotoren (Getriebemotoren) ohne Interbus / Sercos

Nennstrom: 2,6 A
Maximalstrom: 4,6 A

Für Standardapplikationen wird die B6-Familie angeboten, bei der die Kopplung an die Steuerung über digitale oder analoge Signale erfolgt.
Die B6-Familie bildet die wirtschaftliche Einstiegsklasse für gesteuerte Antriebsaufgaben mit Asynchronmotoren im Anwendungsbereich bis 4 kW, bei denen die überlagerte SPS die Drehzahl Geschwindigkeit (fern-)steuern soll.

Anschlussfertig integriert bietet sie die Funkentstörung nach Klasse B und erlaubt eine Tastaturbedienung inklusiv einer entsprechenden Anzeige. Für eine komfortable Bedienung und Inbetriebnahme - inklusive Parametertransfers und Oszilloskopfunktion - wird die kostenfreie Software Combivis über die Diagnoseschnittstelle angeschlossen.

Die funktionelle Mechanik ermöglicht ein direktes Anreihen bei der Schaltschrankinstallation


Generelle Funkionen:
• 8 programmierbare Parametersätze mit PID-Regler
• S-Rampen
• Netz-Aus-Funktion
• elektronischer Motorschutz
• I2t-Nachbildung
• schneller Digitaleingang
• kein inegrierter Bremstransistor

Signalanschlüsse: (bei allen 8 Varianten der B6-Familie gleich)
• 5 digitale Eingänge
• 1 digitaler Ausgang
• 1 Analogeingang 0-10 V / 0(4)-20 mA
• 1 Analogausgang 0-10 V
• 1 Relaisausgang
• Lagertemperatur -25 °C ... 70 °C
• Betriebstemperatur -10 °C ... 45 °C

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2693266
Verpackungseinheit 1
GTIN 4046356462655
Zolltarifnummer 85044084

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Betriebsferien über die Feiertage 2019/2020

Tätigen Sie Ihre Bestellung bitte rechtzeitig. Vom 24. Dezember bis 2. Januar bleibt unser Betrieb geschlossen. Ab 3. Januar 2019 sind wir wieder für Sie da.

Bestellen
Betriebskalender

E-Shop rund um die Uhr

Registrieren Sie sich im S-Shop und profitieren Sie von allen Vorteilen.

E-Shop
Zur Registrierung
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback