Inline-Funktionsklemme - IB IL 24 PWR IN/R/L-0.8A - 2693033

Kein Bild verfügbar

Inline-Nachspeiseklemme für die Logikversorgung UL von 0,8 A, ohne Zubehör

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Downloads

Artikelbeschreibung

Die Klemme ist zum Einsatz innerhalb einer Inline-Station vorgesehen.
Wenn die maximale Belastung des Buskopplers für die Logikspannung (UL) erreicht ist, können Sie diese Klemme einsetzen, um diese Spannung neu bereitzustellen.
Legen Sie dazu an der Klemme eine 24-V-DC-Spannung (U24V) an. Aus dieser Spannung wird die Logikspannung (UL) erzeugt.

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2693033
Verpackungseinheit 1
GTIN 4046356447423
Zolltarifnummer 85389091