Inline-Klemme - IB IL 24 DO 32/HD-2MBD - 2693004

Abbildung zeigt die Variante IB IL 24 DO 32/HD-PAC

Inline-Digital-Ausgabeklemme, ohne Zubehör, 32 Ausgänge, 24 V DC, 500 mA, Übertragungsgeschwindigkeit 2 MBaud, 1-Leiter-Anschlusstechnik

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Downloads

Artikelbeschreibung

Die Klemme ist zum Einsatz innerhalb einer Inline-Station vorgesehen.
Sie dient zur Erfassung digitaler Signale.

Ihre Vorteile

  • 32 digitale Ausgänge
  • Anschluss der Aktoren in 1-Leiter-Technik
  • Nennstrom je Ausgang: 500 mA
  • Gesamtstrom der Klemme: 8 A
  • Kurzschluss- und überlastgeschützte Ausgänge
  • Diagnose- und Statusanzeigen

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2693004
Verpackungseinheit 1
GTIN 4046356447409
Zolltarifnummer 85389091

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Betriebsferien über die Feiertage 2019/2020

Tätigen Sie Ihre Bestellung bitte rechtzeitig. Vom 24. Dezember bis 2. Januar bleibt unser Betrieb geschlossen. Ab 3. Januar 2019 sind wir wieder für Sie da.

Bestellen
Betriebskalender

E-Shop rund um die Uhr

Registrieren Sie sich im S-Shop und profitieren Sie von allen Vorteilen.

E-Shop
Zur Registrierung
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback