Antenne - RAD-ISM-2459-ANT-FOOD-6-0 - 2692526

Dual Band Rundstrahlantenne mit Vandalenschutz; Schutzart IP68; Frequenzband/ Gewinn 2,4 GHz/ bis 6 dBi, 5 GHz/ bis 8 dBi; EN 50155; Temperaturbereich -40 °C bis +80 °C; Anschluss N(f); Adapterkabel 1 m Länge, Anschluss N(m)- SMA(m);

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Downloads

Ihre Vorteile

  • Im robusten Design
  • Als Dual-Band-Antenne

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2692526
Verpackungseinheit 1 Stk
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
Katalogseite Seite 514 (C-8-2015)
GTIN 4046356335850
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 323.300 GRM
Zolltarifnummer 85177000
Herkunftsland PL (Polen)