I/O-Modul - AXL AO 8-ME - 2688200

Axioline-Analog-Ausgabemodul, 8 Ausgänge: 0-10 V, ±10 V, 0-5 V, ±5 V, 0-20 mA, 4-20 mA, ±20 mA, 2-Leiter-Anschlusstechnik (Elektronikmodul als Ersatz zum Artikel 2688080 AXL AO 8)

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Downloads

Artikelbeschreibung

Das Modul ist zum Einsatz innerhalb einer Axioline F-Station vorgesehen.
Es dient zur Ausgabe analoger Spannungs- und Stromsignale.

Ihre Vorteile

  • 8 analoge, bipolare Ausgabekanäle zum wahlweisen Anschluss von Spannungs- oder Stromsignalen
  • Anschluss der Aktoren in 2-Leiter-Technik
  • Spannungsbereiche: 0 V ... 10 V, ±10 V, 0 V ... 5 V, ±5 V
  • Strombereiche: 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, ±20 mA
  • Kurzschlussfeste Ausgänge
  • Gespeichertes Gerätetypenschild
  • Diagnose- und Statusanzeigen

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2688200
Verpackungseinheit 1 Stk
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
GTIN 4046356570671
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 0.000 GRM
Zolltarifnummer 85389091